| PME271Y
|
Hi rel met paper EMI Y2
|
250V Max
|
|
|
100°C
|
|
| SMP253
|
Met paper SMD EMI Y2
|
250V Max
|
|
|
100°C
|
|
| PHE850
|
Met PP EMI Y2
|
300V Max
|
|
|
110°C
|
|
| PHE426
|
Met PP
|
2000V Max
|
|
|
105°C
|
|
| PHE429
|
Met PP
|
630V Max
|
|
|
110°C
|
|
| PHE450
|
Double met PP
|
3000V Max
|
|
|
105°C
|
|
| PHE448
|
Film / foil PP
|
2000V Max
|
|
|
105°C
|
|
| PFR
|
Film / foil PP
|
1000V Max
|
|
|
100°C
|
|
| MMK
|
Met PET gen purpose
|
1000V Max
|
|
|
100°C
|
|
| SMR
|
Met PPS high temp
|
400V Max
|
|
|
125°C
|
|
| MMC
|
SMD film PET box
|
400V Max
|
|
|
100°C
|
|
| GMC
|
SMD film PEN box
|
630V Max
|
|
|
125°C
|
|
| GMW
|
SMD film PEN no box
|
630V Max
|
|
|
125°C
|
|
| GPC
|
SMD film double met PEN box
|
1000V Max
|
|
|
125°C
|
|
| SMC
|
SMD film PPS box
|
400V Max
|
|
|
125°C
|
|
| SMW
|
SMD film PPS no box
|
400V Max
|
|
|
125°C
|
|
| SPC
|
SMD film double met PPS box
|
630V Max
|
|
|
125°C
|
|
| R82
|
Met PET gen purpose 5mm
|
400V Max
|
|
|
105°C
|
|
| RSB
|
Met PET hi temp 5mm
|
630V Max
|
|
|
125°C
|
|
| R66
|
Met PET gen purpose 7.5mm
|
630V Max
|
|
|
125°C
|
|
| R60
|
Met PET gen purpose 10mm & up
|
1000V Max
|
|
|
125°C
|
|
| LDE
|
SMD film PEN chip
|
1000V Max
|
|
|
125°C
|
|
| LDB
|
SMD film PPS chip
|
50V Max
|
|
|
105°C
|
|
| R71
|
Met PP
|
1000V Max
|
|
|
110°C
|
|
| R73
|
Film / Foil PP
|
2000V Max
|
|
|
105°C
|
|
| R74
|
Met PP for AC
|
2200V Max
|
|
|
105°C
|
|
| R75HP
|
Met PP for DC
|
2000V Max
|
|
|
105°C
|
|
| R76
|
Double met PP for DC
|
2000V Max
|
|
|
105°C
|
|
| R77
|
Double met PP for DC
|
2000V Max
|
|
|
105°C
|
|
| R79
|
Met PP 5mm
|
630V Max
|
|
|
105°C
|
|
| JSP
|
Met PP hi temp
|
400V Max
|
|
|
125°C
|
|
| R46
|
Met PP EMI X2
|
630V Max
|
|
|
110°C
|
|
| R41
|
Met PP EMI Y2
|
1000V Max
|
|
|
110°C
|
|
| |
|
|
*Capacitance in µF else noted
|
|
|
|