Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Central Test Lab

Test faciliteter för:

- Snabb ändring av temperatur

Från -80°C to +180°C

- Livslängdsprov

Max specificerad temp och spänning i 1000 timmar

Fuktighet

Konstant fuktighet

Accelererad temperaturändring vid konstant fuktighet

Mekanisk chock

3000g kraft

obelastad

Stöt

- Vibration

Från 5Hz till 2000Hz vid max. 10g kraft

Stöt

Snabb ändring av temperatur

Mekanisk chock

Vibration