Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

EMC

Provningsresurser

Halvdämpat skärmat mätrum (SAC) 10 x 5 x 5 m (L x B x H)

Väderskyddad utemätplats (OATS) 15 x 8 x 5 m (L x B x H)

Ackreditering av SWEDAC för de vanligaste EMC-standarderna

Emission

Ledningsbunden störning, 9 kHz - 30 MHz (CISPR 16-2-1, -1-2)

Utstrålat elektromagnetiskt fält, 30 MHz - 2.5 GHz

(CISPR 16-2-3)

Utstrålad effekt, 30 - 300 MHz (EN 55014-1)

Utstrålat magnetiskt fält, 9 kHz - 30 MHz (EN 55015)

Harmoniska övertoner och flicker, 3-fas max 32 A/fas

(EN 61000-3-2, -3, 11, -12)

Immunitet

ESD upp till 8 kV CD/15 kV AD (EN 61000-4-2)

Påstrålade elektromagnetiska RF-fält upp till 20 V/m 80 MHz - 3.3 GHz (EN 61000-4-3)

Snabba transienter och pulsskurar (EFT/Burst) upp till 8 kV

(EN 61000-4-4)

Stötpulser (Surge) upp till 6 kV (EN 61000-4-5)

Ledningsbundna radiofrekventa störningar upp till 10 Vrms

(EN 61000-4-6)

Kraftfrekventa magnetiska fält upp till 100 A/m (EN 61000-4-8)

Kortvariga spänningssänkningar och spänningsavbrott, 3-fas

max 32 A/fas (EN 61000-4-11)​